Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Azul
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de fio de crimpagem :
Virola
-
Diâmetro do pino compatível :
2.2 mm [ .086 in ]
-
Tipo de barril :
Fechado
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Comprimento da área de acoplamento de contato :
12 mm [ .468 in ]
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
13
-
Tamanho do fio (mm²):
2.5
-
Diâmetro interno do barril :
4 mm [ .156 in ]
-
Comprimento geral do produto :
18 mm [ .709 in ]
-
Comprimento da tira :
14 mm [ .551 in ]
-
Tamanho de 2-fios: (AWG):
13
-
Tamanho de 2-fios: (mm²):
2.5
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Parcialmente isolado
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1000
-
Método de embalagem :
Tira