Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor :
XDFN6
Características elétricas
-
Tensão de abastecimento (V):
2.4 – 5.5
-
Corrente de fornecimento (Max) (µA):
400
Dimensões
-
Largura do produto :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Comprimento do produto :
1.5 mm [ 0,059 in ]
-
Altura do produto :
.38 mm [ .015 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
T_Range de precisão (°C):
'-5 – 50
-
Precisão (em T_ref) (°C):
± .5