Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O dispositivo contém um elemento sensor de temperatura durável, conversor A/D e microcontrolador para gerenciar comunicações de dados através de uma interface I2C. O TSYS03 está disponível nos encapsulamentos de tamanho TDFN8 (2,5 mm x 2,5 mm) ou XDFN6 (1,5 mm x 1,5 mm) para se adaptar facilmente ao espaço disponível em uma placa de circuito impresso. Esses encapsulamentos são muito pequenos e têm baixa massa térmica, o que proporciona uma resposta rápida às mudanças de temperatura. A faixa de temperatura de medição e operação é de -40 °C a +125 °C, com resolução de ±0,01 °C. As correntes de operação e de inatividade são extremamente baixas, tornando esse sensor ideal para aplicações móveis e alimentadas por bateria. 

Características em Destaque

  • Alta precisão de ±0,5 °C
  • Ajuste da faixa de temperatura de alta precisão mediante solicitação
  • Interface I2C de até 1 MHz
  • Endereço I²C programável
  • Corrente de alimentação baixa < 5 μA (em espera < 0,3 μA)
  • Faixa de temperatura de operação: -40 °C a +125 °C

Aplicações

  • Monitoramento de baterias veiculares
Infográfico das dimensões do TSYS03
Perguntas frequentes

PERGUNTAS FREQUENTES

Os sensores TSYS03 são compatíveis com a diretiva RoHS?

Sim, os sensores TSYS03 atendem aos requisitos da diretiva RoHS e REACH. 

 

Algum aplicativo ou firmware é necessário para sistemas operacionais?

Nenhum firmware ou aplicativo é necessário para a configuração. A interação pode ser feita com microcontroladores usando uma interface I²C.

 

Quais opções específicas estão disponíveis para o cliente mediante solicitação?

Os sensores de temperatura digitais TSYS03 podem ser entregues pré-configurados (com endereço I²C) mediante solicitação.

 

Os sensores TSYS03 podem ser configurados com endereços I²C diferentes? Em caso afirmativo, quais são as etapas de instalação?

Sim, o TSYS03 pode ser configurado com diferentes endereços I²C. Consulte nossa nota sobre a aplicação Programação de um endereço I²C alternativo para saber mais.

 

O sensor pode ser soldado à mão?

Sim, o TSYS03 pode ser soldado à mão. Contudo, não recomendamos isso, devido ao seu tamanho reduzido.

 

Quais são as aplicações típicas dos sensores de temperatura digitais?

TSYS03 faz parte da série TSYS que abrange uma ampla oferta de sensores de temperatura digitais. Para aplicações com restrições de espaço, como bens de consumo, o TSYS03 é a melhor escolha. Para aplicações de uso médico ou clínicas com requisitos de alta precisão, o TSYS01 é a solução recomendada. 

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  TDFN8, XDFN6

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  SMD

Características elétricas

  • Tensão de abastecimento (V) 2.4 – 5.5

  • Corrente de fornecimento (Max) (µA) 400

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 1.5, 2.5

  • Largura do produto (in) .059, .098

  • Comprimento do produto (mm) 1.5, 2,5

  • Comprimento do produto (in) .098, 0,059

  • Altura do produto (mm) .38, 0,75

  • Altura do produto (in) .015, .03

Condições de uso

  • T_Range de precisão (°C) '-5 – 50

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Precisão (em T_ref) (°C) ± .5

Operação/Aplicação

  • Interface de saída  I2C

Outro

  • Resolução (bit) 16

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-DTS0001

Materiais relacionados

Mikroe, Click Board e mikroBUS são marcas comerciais da MikroElektronika DOO.