Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type :
Industrial Potentiometer
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Cabo impermeável, Conector
Características elétricas
-
Tensão de abastecimento (VDC):
8 – 34
-
Corrente de entrada (mA):
4 – 20
-
Corrente de saída (máx) (mA):
4 – 20
-
Impedância de saída (Ω):
100M
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
2300
Características da habitação
-
Diâmetro do invólucro (in):
2.5
Dimensões
-
Diâmetro do eixo :
6 mm [ .23 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Outro
-
Non-Linearity (%):
.2
-
Não Repetibilidade e Histerese :
.05
-
Torque (in-lbs):
2