Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type :
PT8600 - String Encoder
Características do corpo
-
Material do estojo :
Alumínio
Dimensões
-
Faixa completo do movimento :
635 mm [ 25 in ]
Condições de uso
-
Accuracy (% of FS):
±.04
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Operação/Aplicação
-
Motion Conversion Ratio per Turn (mm):
125
Normas da indústria
-
Classificação IP :
IP67, IP68
Outro
-
Repetibilidade (% of FS):
.02
-
Unidade de codificador :
Sim
-
Cabo de medição :
Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro