Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Insulating Connector Product Type :
Insulation Piercing Connector
-
Installation Technology :
Piercing on Both Sides
-
Material da base da lâmina perfurante :
Cobre estanhado
Operação/Aplicação
-
Power Component Connection Type :
Insulated Service Line
-
Power Component Application Type :
Overhead
Dimensões
-
Tamanho do cabeçote de cisalhamento (pelas partes planas) (mm):
17
-
Compatible Conductor Cross-Section Range - Main (mm²):
120 – 240
-
Compatible Conductor Cross-Section Range - Tap (mm²):
95 – 185
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
48
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
GB 2317, EN 50483-4, GB 9327
Acessório mecânico
-
Torque de quebra de cisalhamento de cabeçote (Nm):
36 – 44
Condições de uso
-
Faixa de temperatura de instalação :
-20 – 55 °C [ -4 – 131 °F ]
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
China
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 12
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme