Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de configuração
Modificação :B8
Requisito adesivo :Pré-revestimento adesivo
Condições de uso
Tipo de resistência a fluidos :Água, Fluido de transmissão automática, Óleo lubrificante, Fluido de arrefecimento de motor, Fluido de freio, Fluido de direção hidráulica, Diesel, Limpador de motor
Propriedades de resistência :Proteção contra umidade e spray, Proteção contra respingos, Proteção de imersão limitada
Requisito de inflamabilidade :Retardador de Chamas
Intervalo amplo de temperatura de operação :-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Dimensões
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis :10.9 mm [ .43 in ]
Diâmetro interno expandido (mín) :10.8 mm [ .425 in ]
Diâmetro interno recuperado (máx) :2.41 mm [ .095 in ]
Espessura da parede :Fino
Comprimento do produto :40 mm [ 1.575 in ]
Espessura da parede recuperada (nominal) :1.91 mm [ .075 in ]
Características do corpo
Tipo de selante :Anti-Fluxo
Material do produto primário :Poliolefina reticulada
Tipo de forro :Adesivo
Maleabilidade :Semirrígido
Cor do produto primário :Preto
Razão de encolhimento :4:1
Marcas de identificação
Marcado :Nº 3
Normas da indústria
Classificação UL :Reconhecido
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :UL
Operação/Aplicação
Resistência mecânica :Dano mecânico, Alívio de tensão, Fluidos, Abrasão