Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Conector misto e híbrido :
Sim
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Selável :
Sim
-
Recurso de bloqueio primário :
Integrado ao alojamento
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
15
-
Número de linhas :
6
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Cor do produto primário :
Preto
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Garantia da posição do terminal :
Não
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PA 66
-
Inclinação da linha central (mm):
4.3, 4.6, 8.6
-
Inclinação da linha central (in):
.169, .181, .338
Dimensões
-
Altura do conector :
33 mm [ 1.29 in ]
-
Comprimento do produto :
45.6 mm [ 1.79 in ]
-
Largura do produto :
39 mm [ 1.53 in ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
500
-
Método de embalagem :
Pacote
Outro
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não