Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Não, Sim

  • Forma do conector e invólucro  Circular, Retangular

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas, Alojamento para terminais machos

  • Sistema de conectores  Fio a dispositivo, Fio a Fio, Fio a placa

  • Selável  Não, Sim

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento, No Terminal

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16

  • Número de linhas  1, 2, 3, 4, 5, 6

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 12, 13, 13.2, 24

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12, 24

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo  180°

  • Cor do produto primário  Cinza, Cinza claro, Cinza escuro, Marrom, Preto, Verde

  • Código do conector  1, B, D, Neutro

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Aba, Pino, Receptáculo, Soquete

  • Tamanho do contato  1.7mm, 1.8mm, 2.8 mm, 2mm, 4.8mm, 6.35mm

  • Largura da guia compatível (mm) 1.2, 1.7, 1.8, 2.8, 4.8, 6.35

  • Largura da guia compatível (in) .047, .07, .071, .11, .187, .189, .25

  • Diâmetro do pino compatível  2 mm [ .079 in ]

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 10, 18, 25

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Garantia da posição do terminal  Não, Sim

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado, Nervura polarizada, Polarização, Polarizada, Ranhura polarizadora

  • Alívio de tensão  Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  PA, PA 66, PBT, PBT GF

  • Inclinação da linha central (mm) 3.4, 4.3, 4.6, 4.8, 5, 5.3, 6.5, 7.9, 8.6

  • Inclinação da linha central (in) .13, .169, .181, .188, .189, .197, .2, .208, .256, .311, .338

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 13.5, 17.3, 18.3, 20.6, 22, 22.8, 23.1, 23.3, 24, 24.6, 24.9, 25.4, 26, 27.6, 27.9, 29.3, 30.4, 32.5, 32.7, 33, 33.2, 35.5, 36.5, 37.5, 37.8, 39

  • Largura do produto (in) .531, .681, .72, .811, .86, .866, .897, .898, .909, .917, .945, .968, .98, 1, 1.024, 1.08, 1.087, 1.098, 1.15, 1.154, 1.197, 1.28, 1.287, 1.3, 1.31, 1.398, 1.43, 1.476, 1.48, 1.53

  • Altura do conector (mm) 13.9, 14, 14.05, 14.2, 19.8, 20.6, 22.8, 24, 24.1, 25.4, 26, 26.3, 26.85, 27.5, 27.6, 28.6, 29.3, 30.7, 31.9, 32.55, 33, 33.2, 33.6, 37.2, 38.05, 44.4

  • Altura do conector (in) .1, .547, .551, .553, .559, .779, .811, .897, .898, .945, .949, 1.024, 1.035, 1.057, 1.08, 1.083, 1.086, 1.087, 1.12, 1.154, 1.2, 1.209, 1.256, 1.28, 1.29, 1.307, 1.32, 1.46, 1.49, 1.74

  • Espaçamento entre linhas (mm) 2.54, 3, 3.5, 4.3, 5.6, 6.5, 8.31, 10.7

  • Espaçamento entre linhas (in) .1, .118, .138, .17, .22, .251, .327, .421

  • Comprimento do produto (mm) 15.8, 18.3, 20.6, 22, 23.1, 25.4, 26.7, 27, 27.5, 27.6, 30.6, 31, 31.6, 32.5, 32.7, 33.2, 33.5, 35, 35.5, 35.8, 36.5, 37.5, 39, 40.6, 45, 45.6, 48.3

  • Comprimento do produto (in) .62, .72, .811, .866, .909, 1, 1.05, 1.06, 1.083, 1.087, 1.2, 1.22, 1.244, 1.28, 1.287, 1.31, 1.319, 1.37, 1.398, 1.409, 1.437, 1.47, 1.53, 1.598, 1.6, 1.772, 1.79, 1.902

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 125

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 257

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -30 – 105, -40 – 125

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) '-22 – 221, -40 – 257

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -30 – 105, -40 – 125

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) '-22 – 221, -40 – 257

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia, Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94HB, UL 94V-2

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bandeja, Caixa, Pacote, Saco

  • Quantidade de embalagem  50, 100, 400, 500, 700, 1000, 1200, 1500, 1600

Outro

  • Útil  Não, Sim

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não, Sim

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-EC7491-CH8172

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo