Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Outro
-
Uso do produto :
Cobertura de emenda roll-on para conexões de emenda de topo e condutor do motor
-
Instrução de instalação :
Inglês
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Características do tipo do produto
-
Revestimento de adesivo :
Não
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :
Capa de emenda de conexão do Rebite
-
Método de fechamento :
Roll-on
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
5
Condições de uso
-
Resistência Ambiental :
Salt Water, Desagregação, Contaminated Water, Chuva, Umidade
-
Tipo de resistência a fluidos :
Hydrocarbons, Transformer Oil
Operação/Aplicação
-
Resistência térmica :
Aplicável para baixas temperaturas, retardante de chamas
-
Estabilizado por UV :
Sim
-
Resistência mecânica :
Resistente à abrasão, Contra impacto mecânico ou dano
Características do corpo
-
Maleabilidade :
Flexível
-
Cor do produto primário :
Preto
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL, ANSI C119.1, CSA C22.2 No. 198.2
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 1