Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Outro
-
Descascamento de fios :
Sim
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
NFC 33 020, EN 50483-4
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 1
-
Corrente nominal em fuso (A):
16, 63, 32
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
130
-
Insulating Ring Color :
Brown
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Hexagonal Crimping
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
China, Ásia, Europa, Oriente Médio e África, ANZPAC, Américas
Dimensões
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
6
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Overhead