Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Selável :
Sim
-
Tipo de conjunto de cabos :
Espiral SlimSeal SSL
-
Tipo do conector (extremidade A) :
Plugue SlimSeal SSL
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
1
-
Número de posições :
3
Características do corpo
-
Cor do conector (extremidade A) :
Preto
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Estanho sobre níquel
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Espessura de revestimento da área de terminação de contato fio :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho (Sn)
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Encaixe por crimpagem
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Engate
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Retenção de compatibilidade :
Com
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Material do invólucro :
Policarbonato
Dimensões
-
Comprimento do conector :
25 mm [ .984 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
18
-
Altura do conector :
6.3 mm [ .248 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
1.7 – 2.1 mm [ .067 – .083 in ]
-
Largura do conector :
17.9 mm [ .705 in ]
Marcas de identificação
-
Recurso de identificação do circuito :
Com
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
CSA C22.2 N.º 182.3, UL 1977
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação IP :
IP67
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco/Caixa