Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Outro
-
Nível de precisão :
Padrão
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco e Caixa
Características do sinal
-
Ganho (máx) (dB):
1.5, 2.4, 3, .98, 0, 1
-
Banda de Frequência (MHz):
1420 – 1610, 4400 – 5000, 1710 – 2700, 3300 – 3800, 790 – 960, 5150 – 5925
Características elétricas
-
VSWR (máx) :
<3:1
-
Operação da antena :
Passivo
-
Impedância (Ω):
50
Recursos de configuração
-
Estilo de antena :
Invólucro
Disponibilidade do produto
-
Região Aplicável :
Global
Operação/Aplicação
-
Padrão sem fio :
LTE, UMTS, GSM, 5G 3300-5000
Dimensões
-
Altura do produto :
20 mm [ .787 in ]
-
Comprimento do produto :
135.89 mm [ 5.3 in ]
-
Largura do produto :
20 mm [ .787 in ]
Características do corpo
-
Peso do Produto :
16 g [ .564 oz ]
Características do tipo do produto
-
Antena: tipo de produto :
Antena