Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Cartão compatível :
Micro Secure Digital
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
1
-
Número de posições :
8
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Ouro flash
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Layout de contato :
Em linha
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Material da estrutura :
Aço Inoxidável
-
Inclinação da linha central :
1.1 mm [ .04 in ]
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB :
2.45 mm [ .09 in ]
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de montagem :
Sujeição
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Fita e carretel