Esse conector foi projetado para atender às necessidades de mercado em constante evolução para cartões de memória menores e mais leves em eletrônicos de consumo. Fabricamos conectores de cartão SD padrão, micro e micro/SIM que oferecem taxas de transferência de dados de alta velocidade. Disponível em uma grande variedade de opções de design e embalagem, inclusive configurações de montagem superior e inferior, esse conector foi projetado para uso fácil, com acoplamento push/push e push/pull. Ele está disponível com pontos de contato esféricos para aumentar a confiabilidade do contato.
Noções básicas sobre o portfólio de conectores de cartão de memória da TE
Em computadores notebook e desktop, nossos conectores de placa CompactFlash oferecem tecnologia de contato PCMCIA comprovada e fornecem proteção contra descarga eletrostática. Em câmeras e dispositivos móveis, nossos conectores de cartão SIM oferecem armazenamento de alta densidade, com confiabilidade e durabilidade excelentes. Em unidades GPS e outros equipamentos de comunicação, esse conector conta com um design não deformável que oferece aproximadamente 20% de economia de espaço PCB em combinações semelhantes. Como membro do conselho executivo da SDA (SD Association), a TE tem acompanhado os desenvolvimentos em tecnologia digital segura e está equipada para oferecer soluções de conector para atender às necessidades de design.