Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de contato
-
Tipo de crimpagem :
IDC
-
Tipo de terminal de fio magnético :
Posto de solda
-
Largura da guia compatível :
1.29 mm [ .051 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.25 mm [ .01 in ]
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Orientação da terminação :
Reto
Dimensões
-
Tamanho do fio magnético de alumínio (AWG):
33 – 31
-
Tamanho do fio magnético de cobre (mm):
.16 – .18
-
Tamanho do fio magnético de cobre (AWG):
34 – 33
-
Tamanho do fio magnético de alumínio (mm):
.18 – .23
-
Altura da terminação :
8.43 mm [ .332 in ]
-
Espessura do estoque (lado do fio magnético) :
.25 mm [ .01 in ]
-
Comprimento do produto :
8.43 mm [ .332 in ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
20000
-
Método de embalagem :
Carretel
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Recursos de configuração
-
Orientação de tiras :
Alimentação lateral
Marcas de identificação
-
Número de identificação :
3
Características do tipo do produto
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Sólido, Fio magnético
Características do corpo
-
Compatível com o tamanho da cavidade :
Tamanho 1
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Deslocamento de isolamento (IDC)
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Farpas
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Alumínio, Cobre
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme