Descrição interna da TE:OC-AT-S-FA-049F055O-023-0610
Tipo de passagem do aplicador :Pneumático
Largura de crimpagem de fio :1.25 mm [ .049 in ]
Faixa do diâmetro do isolamento :1.3 – 1.6 mm [ .051 – .063 in ]
Tipo de crimpagem :Crimpagem F
Tipo de Terminador :selo de crimpador e desencapador (Komax ou Schleuniger), Terminador de curso de 30 mm (1.12″), Terminador de curso de 40 mm (1.62″)
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de contato
Tipo de crimpagem :Crimpagem F
Dimensões
Largura de crimpagem de fio :1.25 mm [ .049 in ]
Faixa do diâmetro do isolamento :1.3 – 1.6 mm [ .051 – .063 in ]
Outro
Tipo de passagem do aplicador :Pneumático
Tipo de Terminador :selo de crimpador e desencapador (Komax ou Schleuniger), Terminador de curso de 30 mm (1.12″), Terminador de curso de 40 mm (1.62″)
Opções de serviço :Seção Transversal - Fotografia, Amostras Crimpadas, Estudo da Capacidade
Aplicador e Estilo do produto :OCEANO
Interface de aplicativo :Pino adaptador macho - Estilo Atlântico
Auxílios de alinhamento :Câmera, Medidor de alinhamento