Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cabo a Cabo, Cabo a Painel
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
2
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Cabo arredondado com jaqueta, Cabo fita, Fio individual
-
Número de posições :
14, 24, 36, 50, 64
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Padrão
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Material de subplaca de contato :
Níquel paládio
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1, 3.5
-
Contact Options :
Installed
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Deslocamento de isolamento (IDC)
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
4-40 UNC 2B
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Travas de rosca
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central :
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensões
-
Diâmetro de isolamento compatível (máx.) :
1.14 mm [ .045 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 75 °C [ -40 – 167 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Não
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100
-
Método de embalagem :
Caixa e Bandeja, Pacote