Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Iluminado :
Sem
-
Estilo do trecho :
Bolso de solda
-
Estilo do atuador :
Alavanca, Alavanca
Recursos de configuração
-
Tipo de feedback da chave/interruptor :
Não tátil
-
Função operacional :
Desligado (Ligado)
-
Configuração (curso do polo) :
Polo único - Acionamento único
-
Número de Atuadores :
Único
-
Combinado :
Sem
-
Aterramento ESD de terminal :
Sem
Características do corpo
-
Material do atuador :
Termoplástico
-
Orientação do produto :
Vertical
-
Cor do atuador :
Preto
-
Força do atuador :
40 g [ 1,41 oz ]
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Prata
-
Corrente nominal de contato (mA):
1
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Características da habitação
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 85