Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de parede :
Parede Única
-
Estilo de cabo :
Trançado redondo blindado e com jaqueta
Recursos de configuração
-
Número de fitas :
37
-
Número de condutores :
4
Características elétricas
-
Tensão de operação (V):
600
Características do corpo
-
Material de blindagem :
Cobre com revestimento de estanho
-
Cor do cabo :
Preto
-
Cor do fio (base) :
Branco
-
Material condutor :
Cobre com revestimento de estanho
-
Tamanho da blindagem do cabo (AWG):
36
Dimensões
-
Faixa do diâmetro do condutor :
1.65 mm [ .065 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
31
-
Diâmetro do cabo externo :
6 – 7 mm [ .236 – .276 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
15
-
Tamanho do fio (mm²):
1.5
-
Diâmetro do isolamento do condutor :
2.16 mm [ .085 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 120