Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Antena: tipo de produto :
Antena
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conformidade com exceções
Recursos de configuração
-
Estilo de antena :
Invólucro
Características elétricas
-
VSWR (máx) :
<2:1
-
Operação da antena :
Passivo
-
Impedância (Ω):
50
Características do sinal
-
Ganho (máx) (dB):
5
-
Banda de Frequência (MHz):
2400 – 5000
Características do corpo
-
Peso do Produto :
225 g [ 7.94 oz ]
Dimensões
-
Diâmetro do isolamento do cabo (máx) :
5 mm [ .2 in ]
-
Comprimento do cabo :
2 m [ 6.56 ft ]
-
Altura do produto :
30 mm [ 1.18 in ]
Operação/Aplicação
-
Padrão sem fio :
LTE, UMTS, US Dual, EU Triband & WCDMA
-
Ambiente de antena :
Externo
Disponibilidade do produto
-
Região Aplicável :
Global
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco e Caixa