Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Conector misto e híbrido :
Sim
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Sistema de conectores :
Fio a dispositivo, Fio a Fio
-
Selável :
Sim
-
Recurso de bloqueio primário :
Corpo Limpo
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
68
-
Número de linhas :
6
Características elétricas
-
Arquitetura de tensão nominal (V):
12
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Cinza escuro
-
Código do conector :
C
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Tamanho do contato :
.4mm, .64mm, 1.5 mm, 2.8 mm
-
Largura da guia compatível (mm):
.64, 1.5, 2.8
-
Largura da guia compatível (in):
.025, .06, .11
-
Diâmetro do pino compatível :
.4 mm [ .016 in ]
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Engate
-
Garantia da posição do terminal :
Sim
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PA GF
-
Inclinação da linha central (mm):
2.6, 3.59
-
Inclinação da linha central (in):
.1, .14
Dimensões
-
Altura do conector :
54.3 mm [ 2.13 in ]
-
Comprimento do produto :
66.4 mm [ 2.61 in ]
-
Espaçamento entre linhas (mm):
3.54, 5.52
-
Espaçamento entre linhas (in):
.14, .22
-
Largura do produto :
46.08 mm [ 1.81 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Dados de potência, sinal e alta velocidade
Outro
-
Útil :
Sim
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não