Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Dimensões
-
Tamanho da cabeça do parafuso (pela parte plana) (mm):
11
-
Compatible Conductor Range (AWG/kcmil):
2 – 2/0
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
35 – 70
-
Diâmetro do orifício da palma :
10.5
Características do tipo do produto
Operação/Aplicação
-
Mechanical Connector Product Type :
Terminal Lug
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 1
Características do corpo
-
Compatible Conductor Material :
Copper
-
Tipo de condutor :
Setor, Sólido, Redondo, Trefilado
-
Material do produto primário :
Cobre
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Mundial
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme