Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Sistema de conectores :
Fio a dispositivo, Fio a Fio, Fio a placa
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Selável :
Sim
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Recurso de bloqueio primário :
Integrado ao alojamento
-
Conector misto e híbrido :
Não
Recursos de configuração
-
Número de posições :
2
-
Número de linhas :
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
24
-
Arquitetura de tensão nominal (V):
12, 24
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Cor do produto primário :
Verde
-
Código do conector :
Neutro
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Tamanho do contato :
1.5 mm
-
Largura da guia compatível :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
14
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Nervura polarizada
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
-
Garantia da posição do terminal :
Sim
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PA GF
-
Inclinação da linha central :
6 mm [ .236 in ]
Dimensões
-
Comprimento do produto :
17.1 mm [ .673 in ]
-
Largura do produto :
9.3 mm [ .366 in ]
-
Altura do conector :
32.2 mm [ 1.268 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
-
Temperatura de operação (máx) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
800
Outro
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não
-
Útil :
Sim