Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Não
-
Tipo de conjunto de cabos :
Nector M
-
Tipo do conector (extremidade A) :
Plugue Nector M
-
Tipo do conector (extremidade B) :
Soquete Nector M
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
600
Características do corpo
-
Cor do fio (base) :
Preto
-
Cor do conector (extremidade A) :
Preto
-
Cor do conector (extremidade B) :
Preto
Acessório mecânico
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
Outro
-
Comprimento de montagem do cabo :
1.219 m [ 4 ft ]