Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB :
4.57 mm [ .18 in ]
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.18 mm [ .125 in ]
Características do corpo
-
Material da manga :
Latão
-
Material de revestimento da manga :
Ouro
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Cobre berílio
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
3
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE :
Conformidade com exceções