Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conexão do comutador :
Circuito impresso
-
Tipo de produto do comutador do botão de pressionar :
General Purpose Push Button Switch
-
Iluminado :
Sem
-
Estilo do atuador :
Redondo
Características do corpo
-
Força do atuador :
340,2 g [ 12 oz ]
-
Orientação do produto :
Ângulo reto
-
Material do atuador :
Poliamida
-
Material do estojo :
Poliéster
-
Perfil do Atuador :
Estendido
-
Cor do atuador :
Azul
Características da habitação
-
Perfil baixo :
Não
-
Processo selado :
Não
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Ouro sobre níquel
Dimensões
-
Comprimento do atuador :
3.85 mm [ .152 in ]
-
Largura do botão :
2.54 mm [ .1 in ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
A granel
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-30 – 65
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Recursos de configuração
-
Configuração (curso do polo) :
Polo único - Acionamento duplo
-
Número de Atuadores :
Único
-
Ação instantânea :
Sem
-
Suporte :
Sem
-
Tipo de feedback da chave/interruptor :
Não tátil
-
Função operacional :
Momentâneo
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A):
0,4
-
Intervalo de tensão de operação (VDC):
20
-
Faixa de tensão de operação (VAC):
20
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Não conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conformidade com exceções