Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Operação/Aplicação
-
Tipo de desempenho :
Padrão
-
Processo de solda :
Solda por refluxo
-
Sistema de atuação :
CC
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CC, polarizado
Recursos de configuração
-
Número de contato dos polos :
2
-
Op��es do rel� :
RF Rated
-
Características especiais de contato :
J Leg, Contatos bifurcados/gêmeos
-
Disposição de contato :
2 Forma C, DPDT, 2 C/O
Características elétricas
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ):
1000000
-
Resistência da bobina (Ω):
16
-
Razão de onda permanente de tensão (parâmetro HF) :
1.06 a 100MHz, 1.49 a 900Mhz
-
Carga de comutação de contato (mín) :
.1mA a .0001V
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
250
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC):
220
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms):
1000
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
750
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A):
2
-
Corrente contínua de limitação de contato (A):
2
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
2
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A):
2
-
Classificação atual de contato (A):
2
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
1.5
-
Tensão nominal de contato (VAC):
250
-
Tensão nominal de contato (VDC):
220
-
Potência nominal da bobina (W):
.14
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
1800
Características do corpo
-
Peso do Produto :
.75 g [ .026 oz ]
-
Tipo de invólucro :
Hermeticamente selado
Condições de uso
-
Categoria Ambiental de Proteção :
RTV
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 85
-
Temperatura do ambiente (máx) :
85 °C [ 185 °F ]
Outro
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
70 – 85
-
Classe de corrente de contato (A):
0 – 2
-
Classe de potência nominal da bobina (W):
50 – 300
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
0 – 6
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
0 – 10
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
0 – 6
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Carretel
Características do sinal
-
Perda de inserção (parâmetro HF) :
-.33dB a 900 MHz, -.03dB a 100 MHz
-
Isolamento (Parâmetro HF) :
-18.8 dB a 900 MHz, -37 dB a 100 MHz
Dimensões
-
Altura do produto :
5.65 mm [ 0,222 in ]
-
Comprimento do produto :
10 mm [ .393 in ]
-
Largura do produto :
6 mm [ .236 in ]
Recursos de contato
-
Material de contato :
PdRu+Au
-
Material de revestimento de contato :
Ouro
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
RF Relay
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal :
PCB SMT
-
Tipo de conexão da terminação da bobina :
PCB SMT
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Placa de circuito impresso