Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
FLK
Recursos de contato
-
Tipo de crimpagem :
Crimpagem especial
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Estanho
-
Fabricação de contato :
Estampado e Formado
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Dimensões
-
Pesquisa de tamanho do fio (mm²):
6
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
700
Outro
-
Transmissões da terminação :
25 – 40 A (Potência)