Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a dispositivo
-
Espessura do substrato COB (mm):
1
-
Tipo de produto de suportes LED :
Suporte de LED
Recursos de configuração
-
Características do conector de iluminação incluídas :
Motorista a bordo, Não dimerizável, Não programável, Permite a compatibilidade com Zhaga, Proteção térmica, Óptica compatível
-
Número de posições :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
48
Características do corpo
-
LED compatível :
Bridgelux V18, Série Soleriq19
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Conector Mini CT
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
0 – 125 °C [ 32 – 257 °F ]