Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Características da terminação :
Orifício do rebite
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
3.81 – 6.35 µm [ 150 – 250 µin ]
-
Espessura de material de subplaca de contato (µm):
1.27, 2.54
-
Espessura de material de subplaca de contato (µin):
50, 100
-
Revestimento de acabamento terminal :
Brilhante
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
3.81 – 6.35 µm [ 150 – 250 µin ]
-
Tipo de terminal PCB :
Receptáculo
-
Diâmetro do pino compatível :
1.47 mm [ .058 in ]
-
Material de revestimento terminal :
Pós-Estanho
-
Material de subplaca de contato :
Latão
-
Tamanho da terminação :
Miniatura
-
Orientação da terminação :
Reto
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Produto termina para :
Placa de circuito impresso
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Espessura do material terminal :
.25 mm [ .01 in ]
-
Extensão abaixo da placa :
3.38 mm [ .133 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
.8 mm [ .031 in ]
-
Diâmetro do orifício do PCB :
1.5 – 1.57 mm [ .059 – .062 in ]
-
Altura do perfil do PCB :
2.71 mm [ .108 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1000
-
Método de embalagem :
Pacote