Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
6
-
Número de linhas :
1
-
Condição de carga de contato do conector :
Carregado seletivamente
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
63
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Natural
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
2
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Deslocamento de isolamento (IDC)
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Material do invólucro :
PBT GF
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal