Este tipo de conector foi projetado para SI (Signal Integrity, Integridade de sinal) elevada em PCBs (Printed Circuit Boards, Placas de circuito impresso). Com um design pequeno para aumentar o espaço da PCB, nossos conectores edge de placa oferecem confiabilidade de desempenho e flexibilidade de design para as soluções de protocolo PCIe mais recentes. O portfólio de produtos consiste em soquetes de montagem em superfície de ângulo reto com 52 contatos (para miniplaca express) ou 76 contatos (para miniplaca display). Há engates disponíveis para alturas selecionadas. Alguns dos produtos da categoria podem suportar placas e módulos de múltiplas funções, inclusive WiFi, Bluetooth, sistemas de navegação globais via satélite, comunicação de campo próximo e WiGig (Wireless Gigabit Alliance).
Design na borda
Em tablets e notebooks, nossos conectores M.2 oferecem um passo de 0,5 mm com 67 posições e suportam PCI Express 3.0, USB 3.0 e SATA 3.0. Em controles industriais e em rack modular de data center, sistemas de comutação e armazenamento, nossos conectores Eurocard oferecem soluções de duas peças com carcaças polarizadas capazes de processar frequências PCB abaixo de 3 MHz de maneira confiável. Em câmeras e telefones celulares, nossos conectores de cartão de memória oferecem transferência de dados de alta velocidade em uma solução fabricada segundo os padrões do cartão de memória SD existentes. Com o amplo portfólio de conectores edge de cartão da TE, você pode encontrar facilmente o conector certo para se adaptar à aplicação.