Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
Analog Pressure Sensor Modules, Digital Pressure Sensor
-
Tipo de pressão :
Absoluto
-
Encapsulamento do sensor :
O-Ring Mount, Threaded Process Fittings
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
AMPMODU
Características elétricas
-
Corrente de abastecimento (mA):
5
-
Supply Voltage Range (V):
5
Dimensões
-
Altura do produto :
13 mm [ .511 in ]
-
Diâmetro do produto :
19 mm [ 0,748 in ]
Condições de uso
-
Banda de erro total (%):
1.5
-
Pressão :
.7 bar [ 10.15 psi ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Operação/Aplicação
-
Interface de saída :
I²C
-
Faixa de pressão de prova :
2X