Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório de emenda :
Emenda
-
Tipo de emenda :
Emenda paralela
-
Selável :
Não
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Trefilado
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte não de isolamento
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
143.611
-
Características da emenda :
Padrão
Recursos de contato
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Espessura do revestimento do terminal (µin):
100
-
Material base de contato :
Cobre
-
Tipo de barril :
Fechado
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Diâmetro externo :
37.67 mm [ 1.483 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
7.7 – 8.5
-
Tamanho do fio (mm²):
242 – 304
-
Diâmetro interno do barril :
27.18 mm [ 1.07 in ]
-
Tamanho do fio (kcmil):
500 – 600
-
Tamanho do fio (CMA):
500000 – 600000
-
Espessura do material terminal :
4.62 mm [ .182 in ]
-
Comprimento do produto :
36.09 mm [ 1.421 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
Normas da indústria
-
Emenda de Governo Qualificado :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
25
-
Método de embalagem :
Peça solta