Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Características da terminação :
Slot de inspeção
-
Tamanho do rebite :
3/8
-
Selável :
Não
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
64.41
Recursos de contato
-
Classe de peça militar :
Classe II
-
Tipo de terminal de garfo :
Terminal de chato retangular
-
Tipo de barril :
Fechado
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material de revestimento terminal :
Sem revestimento
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
4/0
-
Tamanho do fio (mm²):
100 – 125
-
Tamanho do fio (CMA):
190000 – 231000
-
Diâmetro do rebite :
9.91 mm [ .39 in ]
-
Espessura da língua :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Comprimento do produto :
87.88 mm [ 3.46 in ]
-
Diâmetro interno do barril :
16.46 mm [ .648 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
-
Compatível com material de revestimento de fio :
Estanho
Normas da indústria
-
Terminal certificado pelo governo :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
50
-
Método de embalagem :
Caixa