Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Características da terminação :
Trabalho pesado
-
Tipo de produto de terminal de anel :
Terminal fechado de chato de anel
-
Tamanho do rebite :
4, M2.5
-
Selável :
Não
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Características elétricas
Características do corpo
-
Cor da tira :
Preto
-
Cor da manga de isolamento :
Amarelo
Recursos de contato
-
Tipo de barril :
Fechado
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
16
-
Tamanho do fio (mm²):
1.25 – 2
-
Tamanho do fio (CMA):
2050 – 5180
-
Diâmetro do rebite :
2.84 mm [ .112 in ]
-
Espessura da língua :
.84 mm [ .033 in ]
-
Comprimento do produto :
24.21 mm [ .953 in ]
-
Diâmetro de isolamento compatível (máx.) :
5.84 mm [ .23 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
3.81 – 5.84 mm [ .15 – .23 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Parcialmente isolado
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
-
Compatível com material de revestimento de fio :
Estanho
Normas da indústria
-
Terminal certificado pelo governo :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
500
-
Método de embalagem :
Caixa