Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Estilo de revestimento :
Somente não revestido
-
Installation Technology :
Cold Applied
-
Revestimento de adesivo :
Não
-
Estilo de parede (excluindo adesivo) :
Setor
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Thermoplastic Elastomer (TPE)
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Maleabilidade :
Flexível
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
10
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 1
Operação/Aplicação
-
Estabilizado por UV :
Sim
-
Resistência mecânica :
Contra impacto mecânico ou dano
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Mundial
Dimensões
-
Compatible Cable Diameter - Body (Max) :
46 mm [ 1.811 in ]
-
Compatible Cable Cross-Section Range (mm²):
185
-
Compatible Cable Diameter - Leg (Max) :
20 mm [ .787 in ]
-
Comprimento do trecho :
55 mm [ 2.165 in ]
-
Comprimento geral do produto :
120 mm [ 4.724 in ]
-
Comprimento do corpo :
55 mm [ 2.165 in ]
Recursos de configuração
-
Número de trechos e ramificações :
4
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme