Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Estilo de cabo :
Primário
Recursos de configuração
-
Número de condutores :
2
-
Número de fitas :
19
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
600
Características do corpo
-
Cor do fio (base) :
Preto, Vermelho
-
Material de isolamento de fio e cabo :
PVDF reticulado de radiação modificada
-
Material condutor :
Cobre revestido de estanho
Dimensões
-
Faixa do diâmetro do condutor :
1.01 mm [ .04 in ]
-
Diâmetro do cabo externo :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Tamanho do fio (CMA):
1.4
-
Tamanho do fio (AWG):
32
-
Tamanho do fio (AWG):
20
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Tipo de cabo :
Spec 44
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Carretel