Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Não
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Trefilado
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Vermelho
-
Material da manga :
Vinil
Recursos de contato
-
Fabricação de contato :
Estampado e Formado
-
Tipo de terminal de fio de crimpagem :
Pino de fio
-
Diâmetro do pino compatível :
1.78 mm [ .07 in ]
-
Tipo de barril :
Fechado
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Forma do contato :
Redondo
-
Orientação da terminação :
Reto
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Tamanho DIN do fio (mm²):
.5 – 1
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm):
3.71, 2.67 – 3.36
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in):
.146, .105 – .14
-
Tamanho do fio (AWG):
22 – 16
-
Tamanho do fio (mm²):
.3 – 1.42
-
Tamanho do fio (CMA):
509 – 3260
-
Espessura do material terminal :
.79 mm [ .031 in ]
-
Comprimento geral do produto :
20.52 mm [ .808 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Parcialmente isolado
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100
-
Método de embalagem :
Caixa