Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Não
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Trefilado
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Vermelho
-
Material da manga :
Vinil
Recursos de contato
-
Forma do contato :
Redondo
-
Tipo de terminal de fio de crimpagem :
Pino de fio
-
Diâmetro do pino compatível :
1.78 mm [ .07 in ]
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Fabricação de contato :
Estampado e Formado
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Tipo de barril :
Fechado
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
22 – 16
-
Espessura do material terminal :
.79 mm [ .031 in ]
-
Tamanho do fio (CMA):
509 – 3260
-
Comprimento geral do produto :
23.82 mm [ .938 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm):
2.67 – 3.36, 3.71
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in):
.105 – .14, .146
-
Tamanho do fio (mm²):
.3 – 1.42
-
Tamanho DIN do fio (mm²):
.5 – 1
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
105 °C [ 221 °F ]
-
Opção de isolamento :
Parcialmente isolado
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
100