Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Estilo do atuador :
Chave
-
Tipo de chave/interruptor :
Seletor
Recursos de configuração
-
Número de posições :
2
-
Número de Atuadores :
Único
-
Configuração (curso do polo) :
Polo único - Acionamento único
-
Função operacional :
1 norm. aberto e 1 norm. fech.
-
Tamanho do recorte do painel :
16 (Diâmetro) mm [ .63 in ]
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A):
5
-
Resistência do contato (mΩ):
20
-
Tensão de operação (VAC):
125
-
Tensão de operação (VDC):
20
-
Resistência do isolamento (MΩ):
100
-
Tensão dielétrica de resistência (máx) (VAC):
1500
Recursos de contato
-
Acabamento de contato :
Ouro
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Painel
Características da habitação
-
Material do cilindro :
Termoplástico
-
Remover a chave :
Posição à esquerda
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C):
50
-
Estanque a óleo :
Sim
Operação/Aplicação
-
Classificação de durabilidade (Cycles):
100000