Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Não
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento de aba
Acessório mecânico
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1500
-
Método de embalagem :
Peça solta
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Amarelo
Recursos de contato
-
Tipo de terminação :
Aba
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Retenção de contato compatível :
Com
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliamida - 6.6 GF
-
Inclinação da linha central :
5 mm [ .197 in ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme