Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Sólido, Trefilado
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de fio de crimpagem :
Receptáculo
-
Diâmetro do pino compatível :
3.02 mm [ .119 in ]
-
Tipo de barril :
Aberto
-
Material de revestimento terminal :
Sem revestimento
-
Orientação da terminação :
Reto
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
20 – 18
-
Tamanho do fio (mm²):
.5 – .8
-
Tamanho do fio (CMA):
1021 – 1624
-
Diâmetro interno do barril :
1.65 mm [ .065 in ]
-
Espessura do material terminal :
.4 mm [ .016 in ]
-
Comprimento geral do produto :
9.53 mm [ .375 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
15000
-
Método de embalagem :
Carretel