Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
Estilo do backshell para o conector :Robusto
Tipo do backshell para o conector :Backshell
Tipo de dispositivo de terminação :Adaptador Tinel-Lock, Anel de Tinel-Lock de entrada lateral, Anel Tinel-Lock
Dispositivo de terminação incluído :TR08BI
Características do corpo
Cor do produto primário :Verde-oliva
Material do produto primário :Alumínio
Material de revestimento do produto primário :Cádmio (AMS-QQ-P-416, Tipo II, Classe 3)
Características da habitação
Orientação do corpo :Reto
Compatível com forma de conector :Circular
Dimensões
Comprimento do produto :26.5 mm [ 1.04 in ]
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis :6.4 – 10.2 mm [ .25 – .4 in ]
Diâmetro da entrada do cabo :.2 – 12.7 mm [ .01 – .5 in ]
Condições de uso
Intervalo amplo de temperatura de operação :-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Resistência ao spray salino (Hr):500
Operação/Aplicação
Compatível com o tamanho da estrutura do conector :B, 11
Normas da indústria
Número específico da ficha técnica do conector :D38999/20, D38999/24, D38999/26, D38999/40, D38999/42, D38999/46, D38999/47
Outro
Especificação da interface do conector :MIL-DTL-38999 Série III/Classe C, F, K, W, MIL-DTL-38999 Série IV/Classe C, F, W, MIL-DTL-38999 Série IV/Classe C, W, MIL-DTL-38999 Série IV/Classe F, W