Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Ângulo do manejo :
36
-
Estilo do atuador :
Atuador de chave de fenda/moeda
-
Tipo do comutador rotativo :
Giratório
-
Dispositivo selado :
Não
Recursos de configuração
-
Número de posições :
10
-
Número de chaves :
10
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A):
0,1
-
Tensão de operação (VDC):
20
-
Tensão de operação (VAC):
20
Características do corpo
-
Material do estojo :
Termoplástico
-
Orientação do produto :
Vertical
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Ouro
-
Material base de contato :
Cobre berílio
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco/Caixa