Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Sistema de Material :
Polietileno cruzado
-
Estilo de revestimento :
Em linha
-
Revestimento de adesivo :
Sim
-
Selo do estojo :
Adesivo
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :
Gaxeta de baixa tensão
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 1
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material de Isolamento :
XLPE/EPR
Características da habitação
Dimensões
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
70 – 150
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
150
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²):
70
Condições de uso
-
Resistência Ambiental :
Desagregação
Operação/Aplicação
-
Estabilizado por UV :
Sim
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
EN 50393
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África
Outro
-
Uso do produto :
Gaxetas/emendas