Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Outro
-
Independente do formato oval do Duto :
Sim
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Operação/Aplicação
-
Sistemas de dutos :
Plástico, Concreto, Aço
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
10
Condições de uso
-
Condição de instalação :
Seco, Molhado
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Ásia, Europa, Oriente Médio e África, ANZPAC, Américas
Dimensões
-
Diâmetro do cabo admissível. no diâmetro interno do duto (mm):
120-160 a 180.0 mm, 60-139 a 160.0 mm, 115-155 a 175.0 mm, 110-150 a 170.0 mm, 60-134 a 155.0 mm, 105-145 a 165.0 mm, 60-129 a 150.0 mm, 60-107 a 130.0 mm, 60-100 a 125.0 mm, 60-118 a 140.0 mm, 60-112 a 135.0 mm, 60-123 a 145.0 mm