Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Selo de cabo :
Fita autoamalgamável
-
Installation Technology :
Resin
-
Selo do estojo :
Selo Plástico
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :
Inline Joint
-
Método de fechamento :
Parafuso
Dimensões
-
Compatible Cable Diameter - Main (Min) (mm):
16
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
6 – 16
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
16
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²):
6
-
Compatible Cable Diameter - Main (Max) (mm):
27
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Cinza
-
Material de Isolamento :
Polymeric, Paper
Outro
-
Uso do produto :
Ao ar livre e enterrado diretamente
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Cardbox
Condições de uso
-
Tipo de resistência a fluidos :
Água, Humic Acids
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-20 – 55
Operação/Aplicação
-
Certificado de construção naval-offshore :
Não
-
Estabilizado por UV :
Não
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
EN 50393
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
China, Ásia, Europa, Oriente Médio e África, ANZPAC, Américas
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 1
Recursos de configuração
-
Número de fios principais (Max) :
5