Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de tampa do conector :
Cobertura do alívio de tensão
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material do produto primário :
Termoplástico
Dimensões
-
Altura do produto :
14.76 mm [ .581 in ]
-
Comprimento do produto :
37.85 mm [ 1.49 in ]
-
Largura do produto :
6.1 mm [ .24 in ]
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
CSA LR7189, UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
CSA, UL
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
500
-
Método de embalagem :
Caixa e caixa de papelão